AFPA



Omavoimainen ylipainesäädin, jota ensisijaisesti käytetään kaukolämpöjärjestelmissä.
Säädin avaa paineen noustessa.

Säädin sisältää:
- säätöventtiili (laippaliitos) VFG 2
- toimilaite AFPA varustettuna säätökalvolla ja paineasetusjousella


AFPA

Tekniset tiedot



TuotenumeroAsetusMin. Dp asetus
(bar)
Maks. Dp asetus
(bar)
ToimintaMaks. käyttöpaine
(bar)

AFPA

003G1019 Adjustable15Paine-eron ylivirtaussäädin25
003G1020 Adjustable0,52,5Paine-eron ylivirtaussäädin25
003G1021 Adjustable0,151,2Paine-eron ylivirtaussäädin25
003G1022 Adjustable0,10,6Paine-eron ylivirtaussäädin25


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 av-materiaali and 1 käyttö-/asennusohjeet


AV-materiaali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Julkaisun numero: VVKQA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 18/02 2008
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VIHAG300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 19/02 2018