Paine- ja virtaussäätimet

AFA



AFA on omavoimainen ylivirtausventtiili, jota ensisijaisesti käytetään kaukolämpöjärjestelmissä.
Säädin avaa paineen noustessa.

Säädin sisältää:
- säätöventtiili (laippaliitos) VFG 2
- toimilaite AFA varustettuna säätökalvolla ja paineasetusjousella


AFA

Tekniset tiedot



TuotenumeroAsetusMin. P asetus
(bar)
Maks. P asetus
(bar)
ToimintaMaks. käyttöpaine
(bar)
Huom.

AFA

003G1008 Adjustable311Ylivirtausventtiili25Venttiileille DN 15 - 125
003G1009 Adjustable15Ylivirtausventtiili25Venttiileille DN 15 - 250
003G1010 Adjustable0,52,5Ylivirtausventtiili25Venttileille DN 15 - 250


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 av-materiaali and 1 käyttö-/asennusohjeet


AV-materiaali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Julkaisun numero: VVKQA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 18/02 2008
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VIHAG300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 19/02 2018