Paine- ja virtaussäätimet

AFD



Omavoimainen paineenalennusventtiili, jota ensisijaisesti käytetään kaukolämpöjärjestemien vesi- ja höyrysovelluksiin. Säädin avaa paineen noustessa.

Säädin sisältää:
-säätöventtiili(laippaliitos) VFG 2 tai VFGS 2 (höyrysovellukset)
-ADF painetoimilaite varustettuna ohjauskalvolla ja paineenasetusjousi


AFD

Tekniset tiedot



TuotenumeroAsetusMin. P asetus
(bar)
Maks. P asetus
(bar)
ToimintaMaks. käyttöpaine
(bar)
Huom.

AFD

003G1000 Adjustable816Paineenalentaja25Venttileille DN 15 - 125
003G1001 Adjustable312Paineenalentaja25Venttileille DN 15 - 125
003G1002 Adjustable16Paineenalentaja25Venttileille DN 15 - 250
003G1003 Adjustable0,53Paineenalentaja25Venttileille DN 15 - 250


Dokumentaatio



6 löydettyä julkaisua: 1 av-materiaali and 5 käyttö-/asennusohjeet


AV-materiaali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Julkaisun numero: VVKQA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 18/02 2008
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VICCE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 28/10 2003
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIHCW100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/10 2003
 
FD
flow divider FD-VIHAH100.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIHAH100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/07 2001
 
Spare parts for AFD - Spring
AFD Druckfeder - VICBP100.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VICBP100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 26/11 2002
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VIHAG300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 19/02 2018