Elektroninen kaksoistermostaatti



ST kaksoistermostaatissa yhdistyy termostaatti (TR) sekä lämpötilavalvonta turvatoiminne (STW) automaattisella nollauksella tai lämpötilaturvarajoitin (STB).

Kun ST:tä käytetään yhdessä sähköisten jousipalautteisten toimilaitteiden kanssa, kaksoistermostaatti saa aikaan jousipalautustoiminteen, joka sulkee moottoroidun venttiilin.

Kaksoistermostaatit ovat tyyppihyväksyttyjä DIN 3440 mukaisesti.
DIN rekisteri nro:TR STW 983 93 ja TR STB 982 93.


Elektroninen kaksoistermostaatti

Tekniset tiedot



TuotenumeroKuvausTermostaatti
(°C)
Turvavalvonta
(°C)
Turvarajoitin
(°C)

ST-1

087N1050 Kaksoistermostaatti ST-130-120100-120

ST-2

087N1051 Kaksoistermostaatti ST-230-90 95


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 tekninen esite and 1 käyttö-/asennusohjeet


Tekninen esite
 
ST-1/ST-2 turvatermostaatti
VD77H602_ST-1_ST-2.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VD77H602, Kieli: English, Julkaisupäivä: 12/10 2006
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
ST-1 / ST-2
VI77P600_ST-1_ST-2.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VI77P600, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 16/10 2008