VFG 2



VFG 2 on 2-tieventtiili, jota käytetään ensisijaisesti lämmitys -ja kaukolämpöjärjestelmissä.

VFG 2

Tekniset tiedot



TuotenumeroDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila.
(°C)
Virtausaukkojen lkm
(-tie)
LiitäntätyyppiIskunpituus
(mm)

VFG 2

065B2388 154161502Laippa6
065B2389 206.3161502Laippa6
065B2390 258161502Laippa6
065B2391 3216161502Laippa9
065B2392 4020161502Laippa8
065B2393 5032161502Laippa12
065B2394 6550161502Laippa12
065B2395 8080161502Laippa18
065B2396 100125161502Laippa20
065B2397 125160161502Laippa20
065B2398 150280161502Laippa24
065B2399 200320161502Laippa24
065B2400 250400161502Laippa24
065B2401 154252002Laippa6
065B2402 206.3252002Laippa6
065B2403 258252002Laippa6
065B2404 3216252002Laippa9
065B2405 4020252002Laippa8
065B2406 5032252002Laippa12
065B2407 6550252002Laippa12
065B2408 8080252002Laippa18
065B2409 100125252002Laippa20
065B2410 125160252002Laippa20
065B2421 150280401402Laippa24
065B2422 200320401402Laippa24
065B2423 250400401402Laippa24


Dokumentaatio





Englanninkielinen tekninen esite
 
AFP_VFG2.pdf
AFP_VFG2.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 


AV-materiaali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Julkaisun numero: VVKQA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 18/02 2008
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VICCE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 28/10 2003
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VICAK21I, Kieli: (1I) DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 29/09 2015
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIHCW100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/10 2003
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIHCX100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIAEQ200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Julkaisun numero: VIHAB17A, Kieli: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIHBR300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIHAC100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/07 2001
 


Yleisesite
 
Danfoss Moottoriventtiilit
VB00C620_Moottoriventtiilit.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VB00C620, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 18/06 2012
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Sähkötoimilaitteelliset säätöventtiilit ratkaisevat käyttökohteiden haasteet
VBLHG120_MCV_Leaflet_low.pdf (6,2 Mb), Julkaisun numero: VBLHG120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/09 2015