Lämpötilasäätimet ja anturit

ESMU



Upotettava 2-johdinanturi valmistettuna kuparista tai ruostumattomasta teräksestä. Liitokset ovat keskenään vaihtokelpoisia.

ESMU

Tekniset tiedot



TuotenumeroNimikeMin. lämpötila
(°C)
Maks. lämpötila
(°C)

ESMU-100

087B1180 Pt 1000 vesianturi, 100 mm, kupari 0140
087B1182 Pt 1000 vesianturi, 100 mm, ruostumaton teräs0140

ESMU-250

087B1181 Pt 1000 vesianturi, 250 mm, kupari 0140
087B1183 Pt 1000 vesianturi, 250 mm, ruostumaton teräs0140


Dokumentaatio



1 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet


Käyttö-/asennusohjeet
 
ESMU 100/250 instructions
VIEAD200_201811.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VIEAD200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 19/11 2018