AVQ



Omavoimainen virtaussäädin, jota ensisijaisesti käytetään kaukolämpöjärjestelmissä. Sulkeutuu kun asetettu maksimivirtaama ylittyy.

AVQ

Tekniset tiedot



TuotenumeroDNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila
(°C)
LiitäntätyyppiAsennuskohdeEsisäätöNimellistilavuus
(m3/h)

AVQ

003H6711 151,616150UlkokierreMolemmatNone1,4
003H6712 152,516150UlkokierreMolemmatNone1,8
003H6713 15416150UlkokierreMolemmatNone2,7
003H6714 206,316150UlkokierreMolemmatNone4,5
003H6715 25816150UlkokierreMolemmatNone6
003H6722 151,625150UlkokierreMolemmatNone0,86
003H6723 152,525150UlkokierreMolemmatNone1,4
003H6724 15425150UlkokierreMolemmatNone2,2
003H6725 206,325150UlkokierreMolemmatNone3
003H6726 25825150UlkokierreMolemmatNone3,5
003H6727 3212,525150UlkokierreMolemmatNone8
003H6728 401625150UlkokierreMolemmatNone10
003H6729 502025150UlkokierreMolemmatNone12
003H6730 3212,525150LaippaMolemmatNone8
003H6731 402025150LaippaMolemmatNone10
003H6732 502525150LaippaMolemmatNone12


Dokumentaatio



7 löydettyä julkaisua: 5 käyttö-/asennusohjeet and 2 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VICXA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM300_SP_AV-Catalogue.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VICLM300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 26/04 2012
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VICLA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV PN25 common
VICLB400_SP_AVP_PN25_Common.pdf (1,7 Mb), Julkaisun numero: VICLB400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 29/06 2015
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VICLE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Omavoimaiset säätölaitteet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotusongelmiin
VBLIB120_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VBLIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/09 2015