AVQM



AVQM on omavoimainen virtaussäädin ohjausventtiilillä, jota käytetään ensisijaisesti kaukolämpöjärjestelmissä. Sulkeutuu kun asetettu maksimivirtaama ylittyy.

AVQM säädintä voidaan ohjata ECL Comfort säätimellä, johon on yhdistetty AMV moottori.


AVQM

Tekniset tiedot



TuotenumeroDNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila
(°C)
LiitäntätyyppiAsennuskohdeEsisäätöNimellistilavuus
(m3/h)

AVQM

003H6733 150,416150UlkokierreMolemmatNone0,18
003H6734 15116150UlkokierreMolemmatNone0,4
003H6735 151,616150UlkokierreMolemmatNone0,86
003H6736 152,516150UlkokierreMolemmatNone1,4
003H6737 15416150UlkokierreMolemmatNone2,2
003H6738 206,316150UlkokierreMolemmatNone3
003H6739 25816150UlkokierreMolemmatNone3,5
003H6746 150,425150UlkokierreMolemmatNone0,18
003H6747 15125150UlkokierreMolemmatNone0,4
003H6748 151,625150UlkokierreMolemmatNone0,86
003H6749 152,525150UlkokierreMolemmatNone1,4
003H6750 15425150UlkokierreMolemmatNone2,2
003H6751 206,325150UlkokierreMolemmatNone3
003H6752 25825150UlkokierreMolemmatNone3,5
003H6753 3212,525150UlkokierreMolemmatNone8
003H6754 401625150UlkokierreMolemmatNone10
003H6755 502025150UlkokierreMolemmatNone12
003H6756 3212,525150LaippaMolemmatNone8
003H6757 402025150LaippaMolemmatNone10
003H6758 502525150LaippaMolemmatNone12


Dokumentaatio



8 löydettyä julkaisua: 6 käyttö-/asennusohjeet and 2 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VICXA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Julkaisun numero: VICLM400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/04 2017
 
AV Control valve insert
VICLI200_ Service_kits_AVQM.pdf (1,1 Mb), Julkaisun numero: VICLI200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/04 2017
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VICLA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV PN25 common
VICLB400_SP_AVP_PN25_Common.pdf (1,7 Mb), Julkaisun numero: VICLB400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 29/06 2015
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VICLE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Omavoimaiset säätölaitteet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotusongelmiin
VBLIB120_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VBLIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/09 2015