AFQM



AFQM säädin yhdistettynä sähköiseen toimilaitteeseen on omavoimainen virtaussäädin ohjausventtiilillä. Paine-ero ohjausventtiilin yli pidetään vakiopaineessa 0,2 bar. AFQM säätimissä on painevakavoidut ohjausventtiilin kartiot.

Säädintä käytetään ensisijaisesti kaukolämpöjärjestelmissä, jossa kiertoveden lämpötila on enintään 150 C.


AFQM

Tekniset tiedot



TuotenumeroDNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila
(°C)
LiitäntätyyppiAsennuskohdeEsisäätöNimellistilavuus
(m3/h)

AFQM

003G1088 655025150LaippaMolemmatNone28
003G1089 808025150LaippaMolemmatNone40
003G1090 10012525150LaippaMolemmatNone63
003G1091 12516025150LaippaMolemmatNone80
003G6056 655016150LaippaMolemmatNone28
003G6057 808016150LaippaMolemmatNone40
003G6058 10012516150LaippaMolemmatNone63
003G6059 12516016150LaippaMolemmatNone80
003G6060 15032016150LaippaMolemmatNone145
003G6061 20045016150LaippaMolemmatNone190
003G6062 25063016150LaippaMolemmatNone280
003G6063 655016150LaippaMolemmatNone40
003G6064 808016150LaippaMolemmatNone58
003G6065 10012516150LaippaMolemmatNone76
003G6066 12516016150LaippaMolemmatNone91
003G6067 15032016150LaippaMolemmatNone220
003G6068 20045016150LaippaMolemmatNone285
003G6069 25063016150LaippaMolemmatNone420


Dokumentaatio



4 löydettyä julkaisua: 2 käyttö-/asennusohjeet and 2 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AFQM (6) Valve Insert
7369662-0 AFQM(6).pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIDBC100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 14/10 2003
 
Connection kit AFQM & AMV(E) 41x/61x, 63x
VICXE100_Connection_kit.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VICXE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 16/06 2015
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Omavoimaiset säätölaitteet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotusongelmiin
VBLIB120_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VBLIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/09 2015