ECL Comfort 110



ECL Comfort 110 yksipiirinen säädin ja sitä käytetään pienissä ja keskisuurissa lämmitysjärjestelmissä.

Tuote on elektroninen säädin:

• Huolehtii menoveden lämpötilasta suhteessa ulkolämpötilaan (lämmitys)
• Vakiolämpötila (Esim. kuuma käyttövesi)

Säädin on suunniteltu siten, että asentaminen on helppoa; tarvitaan vain yksi johto ja liitin. Peruspaketissa on säätökeskus, mahdollisimman asennusvalmiit ulko- ja menovesianturit, säätömoottori, moottorisovite kääntöluistiventtiilille ja verkkomuuntaja 230/24v.

ECL Confort 110 -säätimessä on käyttäjäystävällinen näyttö taustavalolla, joka lisää entisestään käytettävyyttä.
Suomenkieli ja selkeät kuvakkeet opastavat lämmitysasetusten valinnassa.


ECL Comfort 110

Tekniset tiedot



TuotenumeroNimikeKäyttöjännite
(VAC 50 Hz)
RelelähdötAnturitulot

ECL Comfort 110

087B1251 Säädin - 24 V2414
087B1252 Säädin ajastimella - 24 V 2414
087B1261 Säädin - 230 V 23014
087B1262 Säädin ajastimella - 230 V 23014


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
ECL Comfort 110
VDKTC920_ECL110_LINK.pdf (1,1 Mb), Julkaisun numero: VDKTC920, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 01/11 2016
 


Käsikirja
 
Sovellusopas ECL Comfort säätimille
VGGUA220_Sep2014Lowres.pdf (5,2 Mb), Julkaisun numero: VGGUA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/09 2014
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
DLG / ECL 110 / Danfoss LINK™ installation guide
087H9216_VIJMC36K_DLG_ECL110_Link_IG.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VIJMC36K, Kieli: (6K) DK,GB,DE,SE, Julkaisupäivä: 03/03 2017
 
ECA 110 installation guide
087R9798_VIKTR200_ECA110_IG.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIKTR200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 28/02 2017
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08
VIKTF520_116_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,8 Mb), Julkaisun numero: VIKTF520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 01/06 2016
 
ECL Comfort 110, appl. 130, version 1.08
VIKTG620_130_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,8 Mb), Julkaisun numero: VIKTG620, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 01/06 2016
 
ECL Comfort 110, mounting guide
087R9779_VIKTJ400_ECL110_IG.pdf (1,1 Mb), Julkaisun numero: VIKTJ400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 25/05 2016
 
ECL Comfort 110, sov. 116, versio 1.08, pikaohje
VIKTI220_116_ECL110_QG.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VIKTI220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 22/03 2012
 
ECL Comfort 110, sov. 130, pikaohje
VIKTH120_130_ECL110_QG.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIKTH120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/04 2015
 


Luento/esitys materiaali
 
ECL110_Flyer_Finnish_lores.pdf
ECL110_Flyer_Finnish_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 10/02 2009
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014