AMV(E) 20/23



AMV ovat toimilaitteita 3-pisteohjaukseen ja AME moduloivaan ohjaukseen. AMV(E) 23 on lisäksi varustettu turvatoiminteella.

Perustoimintojen, kuten käsisäätö ja asennonosoitin, lisäksi on toimilaitteet varustettu toimilaitetta ja venttiiliä suojaavalla ylikuormitussuojalla.


AMV(E) 20/23

Tekniset tiedot



TuotenumeroSyöttöjännite
(VAC)
Tehonkulutus
(VA)
OhjaustyyppiKaran voima
(N)
Kiertonopeus
(s/mm)
Jousipalautteinen

AME 20

082G3015 244Moduloiva / 3-piste45015Ei

AME 23

082G3016 249Moduloiva / 3-piste45015On

AMV 20

082G3007 2302.153-piste45015Ei
082G3008 242.153-piste45015Ei

AMV 23

082G3009 23073-piste45015On
082G3010 2473-piste45015On


Dokumentaatio





Englanninkielinen tekninen esite
 
AME 10_13_20_23_30_33.pdf
AME 10_13_20_23_30_33.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 


Tekninen esite
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
ED95W920_AME_10-20.pdf (0,8 Mb), Julkaisun numero: ED95W920, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 27/08 2012
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY520_AME10_33.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: EDLFY520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/08 2017
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS220_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Julkaisun numero: VDIRS220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 29/05 2019
 


Asennusohje
 
AME 20,30 Instructions.pdf
AME 20,30 Instructions.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 
AME 23_33 instructions.pdf
AME 23_33 instructions.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 
AMV 20,30 Instructions.pdf
AMV 20,30 Instructions.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 
AMV 23,33 Access. instr..pdf
AMV 23,33 Access. instr..pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 
AMV 23_33 instructions.pdf
AMV 23_33 instructions.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter for VM/VB valves - for high temperature
VIHOG100_High_temperature_adapter_065Z7547.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VIHOG100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 24/09 2015
 
AME 20/30
EI96I32U_AME20-30.pdf (4,6 Mb), Julkaisun numero: EI96I32U, Kieli: (2U) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,RO,PL,RU, Julkaisupäivä: 29/11 2016
 
AME 23/23 SU/33
EI96G43N_AME23-23SU-33.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: EI96G43N, Kieli: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Julkaisupäivä: 30/01 2017
 
AMV 20, AMV 30
EI96A300_AMV20-30.pdf (0,8 Mb), Julkaisun numero: EI96A300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 29/11 2016
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: EI96B55Q, Kieli: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Julkaisupäivä: 07/10 1999
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C400_AMV23-33.pdf (0,9 Mb), Julkaisun numero: EI96C400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 30/01 2017