AMV(E) 10/13



AMV 10 ja 13 ovat toimilaitteita 3-pisteohjaukseen ja AME 10 ja 13 moduloivaan ohjaukseen. AMV(E)13 on lisäksi varustettu turvatoiminteella.

Toimilaitteita voidaan käyttää sulkemiseen virransyötön keskeytyessä. Perustoimintojen, kuten käsisäätö ja asennonosoitin, lisäksi on toimilaitteet varustettu toimilaitetta ja venttiiliä suojaavalla ylikuormitussuojalla.


AMV(E) 10/13

Tekniset tiedot



TuotenumeroSyöttöjännite
(VAC)
Tehonkulutus
(VA)
OhjaustyyppiKaran voima
(N)
Kiertonopeus
(s/mm)
Jousipalautteinen

AME 10

082G3005 244Moduloiva / 3-piste30014Ei

AME 13

082G3006 249Moduloiva / 3-piste30014On

AMV 10

082G3001 2302.153-piste30014Ei
082G3002 242.153-piste30014Ei

AMV 13

082G3003 23073-piste30014On
082G3004 2473-piste30014On


Dokumentaatio





Englanninkielinen tekninen esite
 
AME 10_13_20_23_30_33.pdf
AME 10_13_20_23_30_33.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 


Tekninen esite
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
ED95W920_AME_10-20.pdf (0,8 Mb), Julkaisun numero: ED95W920, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 27/08 2012
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY520_AME10_33.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: EDLFY520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/08 2017
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS220_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Julkaisun numero: VDIRS220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 29/05 2019
 


Asennusohje
 
AME 10 Instructions.pdf
AME 10 Instructions.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 
AME 13 Instructions.pdf
AME 13 Instructions.pdf (0,9 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 
AMV 10 Instructions.pdf
AMV 10 Instructions.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 
AMV 13 Instructions.pdf
AMV 13 Instructions.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter for VM/VB valves - for high temperature
VIHOG100_High_temperature_adapter_065Z7547.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VIHOG100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 24/09 2015
 
AME 10, AME 11
EI96L41F_AME10-11.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: EI96L41F, Kieli: (1F) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,PL,RU , Julkaisupäivä: 01/03 2017
 
AME 13
EI96J38C_AME13.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: EI96J38C, Kieli: (8C) DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,PL,RU, Julkaisupäivä: 13/03 2017
 
AMV 10, AMV 11
EI96E700_AMV10-11.pdf (0,8 Mb), Julkaisun numero: EI96E700, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 01/03 2017
 
AMV 13
EI96H500-AMV13.pdf (0,9 Mb), Julkaisun numero: EI96H500, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 13/03 2017