AMV(E) 25/35



AMV 25 ja 35 ovat toimilaitteita 3-pisteohjaukseen ja AME 25 ja 35 moduloivaan ohjaukseen.

Perustoimintojen, kuten käsisäätö ja asennonosoitin, lisäksi on toimilaitteet varustettu toimilaitetta ja venttiiliä suojaavalla ylikuormitussuojalla.


AMV(E) 25/35

Tekniset tiedot



TuotenumeroSyöttöjännite
(VAC)
Tehonkulutus
(VA)
OhjaustyyppiKaran voima
(N)
Kiertonopeus
(s/mm)
Jousipalautteinen

AME 25

082G3025 244Moduloiva / 3-piste100011Ei

AME 35

082G3022 249Moduloiva / 3-piste6003Ei

AMV 25

082G3023 242.153-piste100011Ei
082G3024 2302.153-piste100011Ei

AMV 35

082G3020 2473-piste6003Ei
082G3021 23073-piste6003Ei


Dokumentaatio





Englanninkielinen tekninen esite
 
AME 15_16_25_35 eng.pdf
AME 15_16_25_35 eng.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 
AMV 15_16_25_35 eng.pdf
AMV 15_16_25_35 eng.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 


Asennusohje
 
AM_ 15_16_25_35 karalammitin.pdf
AM_ 15_16_25_35 karalammitin.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 
AME 25_35 instructions.pdf
AME 25_35 instructions.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 
AMV 25_35 instructions.pdf
AMV 25_35 instructions.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 05/09 2006
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapters AMV/E 25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Gen. 2009)
VIBLC400_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09_14-02-2014.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VIBLC400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 24/02 2014
 
AME 25, AME 35
EILFM12V.pdf (5,2 Mb), Julkaisun numero: EILFM12V, Kieli: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Julkaisupäivä: 20/11 2016
 
AMV 25, AMV 35
EI96X500.pdf (1,1 Mb), Julkaisun numero: EI96X500, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 20/11 2016
 
AMV(E) 15/16/25/35 Stem heater
ei95i200.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: EI95I200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 16/12 2002