LENO™ MSV-BD



LENO™ MSV-BD on uuden aikakauden kertasääteinen linjasäätöventtiili virtauksen tasapainotukseen lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmissä. LENO™ MSV-BD on yhdistetty säätö- ja sulkuventtiili, jolla on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia.

LENO™ MSV-BD

Tekniset tiedot



TuotenumeroKoko
(DN)
kvs
(m3/h)
Maks. työpaine
(bar)
Maks. paine-ero venttiilin yli
(bar)
Maks. virtauslämpötila
(°C)

MSV-BD Leno™

003Z4000 DN 15 LF2.5 m³/h202.5130
003Z4001 DN 153.0 m³/h202.5130
003Z4002 DN 206.0 m³/h202.5130
003Z4003 DN 259.5 m³/h202.5130
003Z4004 DN 3218 m³/h202.5130
003Z4005 DN 4026 m³/h202.5130
003Z4006 DN 5040 m³/h202.5130
003Z4100 DN 15 LF2.5 m³/h202.5130
003Z4101 DN 153.0 m³/h202.5130
003Z4102 DN 206.0 m³/h202.5130


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Kertasääteinen linjasäätöventtiili LENO™ MSV-BD
MSV-BD_VDB4C820.pdf (2,4 Mb), Julkaisun numero: VDB4C820, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/01 2015
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
Instructions Flow Indicator/Slide Ruler
WEB_VIB4E31F_118X280mm_Calculator_GB_DE_DK_RU_FR_PL_BG_HR_CZ_SI_HU.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VIB4E31F, Kieli: (1F) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,PL,RU , Julkaisupäivä: 28/09 2011
 
LENO™ MSV-BD Instructions
MSV-BD_013R9481_013R9591_VIB4A74F.pdf (1,1 Mb), Julkaisun numero: VIB4A74F, Kieli: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 20/11 2014
 


Yleisesite
 
NovoCon
novocon_esite.pdf (4,8 Mb), Julkaisun numero: VBA9I120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/12 2017