SAVD



Self-acting safety pressure reduction controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally opened and closes on rising pressure. It is used for pressure reduction control and as a protection against excess pressure behind the valve.

The controller has a control valve, an actuator with two control diaphragms and a spring for pressure setting. Design-tested according to DIN 4747 (SAV) and the AGFW guide lines.


SAVD

Tekniset tiedot



TuotenumeroDNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila
(°C)
LiitäntätyyppiAsennuskohdeEsisäätö

SAVD

003H6693 15425150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6694 206,325150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6695 25825150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6696 3212,525150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6697 401625150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6698 502025150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6699 15425150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6700 206,325150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6701 25825150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6702 3212,525150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6703 401625150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6704 502025150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6705 3212,525150LaippaMolemmatAdjustable
003H6706 402025150LaippaMolemmatAdjustable
003H6707 502525150LaippaMolemmatAdjustable
003H6708 3212,525150LaippaMolemmatAdjustable
003H6709 402025150LaippaMolemmatAdjustable
003H6710 502525150LaippaMolemmatAdjustable
003H6939 15125150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6940 152,525150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6941 25425150UlkokierreMolemmatAdjustable


Dokumentaatio



6 löydettyä julkaisua: 4 käyttö-/asennusohjeet and 2 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VICXA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM300_SP_AV-Catalogue.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VICLM300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 26/04 2012
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VICLE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VICLK200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/06 2010
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Omavoimaiset säätölaitteet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotusongelmiin
VBLIB120_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VBLIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/09 2015