Paine- ja virtaussäätimet

SAVA



Self-acting safety pressure relief controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally closed and opens on rising pressure. It is used for pressure relief control and as a protection against excess pressure in front of the valve.

The controller has a control valve, an actuator with two control diaphragms and a spring for pressure setting. Design-tested according to DIN 4747 (SÜV) and the AGFW guide lines.


SAVA

Tekniset tiedot



TuotenumeroDNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila
(°C)
LiitäntätyyppiAsennuskohdeEsisäätö

SAVA

003H6675 15425150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6676 206,325150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6677 25825150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6678 3212,525150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6679 401625150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6680 502025150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6681 15425150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6682 206,325150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6683 25825150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6684 3212,525150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6685 401625150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6686 502025150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6687 3212,525150LaippaMissä tahansaAdjustable
003H6688 402025150LaippaMissä tahansaAdjustable
003H6689 502525150LaippaMissä tahansaAdjustable
003H6690 3212,525150LaippaMissä tahansaAdjustable
003H6691 402025150LaippaMissä tahansaAdjustable
003H6692 502525150LaippaMissä tahansaAdjustable


Dokumentaatio



6 löydettyä julkaisua: 4 käyttö-/asennusohjeet and 2 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VICXA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Julkaisun numero: VICLM400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/04 2017
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VICLE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VICLK200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/06 2010
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Omavoimaiset säätölaitteet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotusongelmiin
VBLIB120_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VBLIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/09 2015