AVPQ 4



Omavoimanen paine-ero- ja virtaussäädin , käytetään ensisijaisesti kaukolämpöjärjestelmissä. Säädin sulkee paine-eron kasvaessa tai asetetun maksimivirtaaman ylittyessä.

Säädin sisältää säätöventtiilin (laippaliitos) varustettuna säädettävällä virtauksen kuristimella sekä toimilaitteen varustettuna säätökalvolla ja paine-eron asetusjousella.


AVPQ 4

Tekniset tiedot



TuotenumeroDNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila
(°C)
LiitäntätyyppiAsennuskohdeEsisäätöMin. Dp asetus
(bar)
Nimellistilavuus
(m3/h)

AVPQ 4

003H6547 151,625150UlkokierreMenoAdjustable0,20,86
003H6548 152,525150UlkokierreMenoAdjustable0,21,4
003H6549 15425150UlkokierreMenoAdjustable0,22,2
003H6550 206,325150UlkokierreMenoAdjustable0,23
003H6551 25825150UlkokierreMenoAdjustable0,23,5
003H6552 3212,525150UlkokierreMenoAdjustable0,28
003H6553 401625150UlkokierreMenoAdjustable0,210
003H6554 502025150UlkokierreMenoAdjustable0,212
003H6555 151,625150UlkokierreMenoAdjustable0,30,86
003H6556 152,525150UlkokierreMenoAdjustable0,31,4
003H6557 15425150UlkokierreMenoAdjustable0,32,2
003H6558 206,325150UlkokierreMenoAdjustable0,33
003H6559 25825150UlkokierreMenoAdjustable0,33,5
003H6560 3212,525150UlkokierreMenoAdjustable0,38
003H6561 401625150UlkokierreMenoAdjustable0,310
003H6562 502025150UlkokierreMenoAdjustable0,312
003H6569 3212,525150LaippaMenoAdjustable0,28
003H6570 402025150LaippaMenoAdjustable0,210
003H6571 502525150LaippaMenoAdjustable0,212
003H6572 3212,525150LaippaMenoAdjustable0,38
003H6573 402025150LaippaMenoAdjustable0,310
003H6574 502525150LaippaMenoAdjustable0,312
003H6922 150,425150UlkokierreMenoAdjustable0,20,18
003H6923 15125150UlkokierreMenoAdjustable0,20,4
003H6924 150,425150UlkokierreMenoAdjustable0,30,18
003H6925 15125150UlkokierreMenoAdjustable0,30,4


Dokumentaatio



8 löydettyä julkaisua: 6 käyttö-/asennusohjeet and 2 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VICXA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Julkaisun numero: VICLM400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/04 2017
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VICLG100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VICLA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV PN25 common
VICLB400_SP_AVP_PN25_Common.pdf (1,7 Mb), Julkaisun numero: VICLB400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 29/06 2015
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VICLE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Omavoimaiset säätölaitteet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotusongelmiin
VBLIB120_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VBLIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/09 2015