Paine- ja virtaussäätimet

AVPBT-F



Keskuslämmitysjärjestelmissä käytettävä automaattinen paine-ero- ja lämpötilarajoitin, jossa on virtauksen rajoitus. Rajoitin sulkee virtaaman, kun paine-ero tai lämpötila nousee tai, kun maksimi virtaama on saavutettu.

Rajoittimeen voidaan asentaa myös AVT tai STM -mallin termostaatti.

Rajoittimessa on säädettävä virtauksen rajoitus, liitäntä termostaatille, toimilaite, jossa on yksi säätökalvo. Säätimessä ei ole käsikahvaa, koska paine-eron esisäätö on kiinteä.



AVPBT-F

Tekniset tiedot





Dokumentaatio



7 löydettyä julkaisua: 5 käyttö-/asennusohjeet and 2 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VICXA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Julkaisun numero: VICLM400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/04 2017
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VICLG100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV PN25 common
VICLB400_SP_AVP_PN25_Common.pdf (1,7 Mb), Julkaisun numero: VICLB400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 29/06 2015
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VICLE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Omavoimaiset säätölaitteet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotusongelmiin
VBLIB120_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VBLIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/09 2015