AVQT



Omavoimaiset virtaus- ja lämpötilasäätimet, käytetään ensisijaisesti kaukolämpöjärjestelmissä. Säädin sulkeutuu lämpötilan noustessa tai, kun asetettu virtausarvo on saavutettu.

Säädintä voidaan käyttää yhdessä AVT tai STM termostaattien kanssa.

Rajoittimessa on säädettävä virtauksen rajoitus, liitäntä termostaatille, toimilaite, jossa on yksi säätökalvo.



AVQT

Tekniset tiedot



TuotenumeroDNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila
(°C)
LiitäntätyyppiAsennuskohdeEsisäätöNimellistilavuus
(m3/h)

AVQT

003H6759 151,625150UlkokierreMolemmatNone0,86
003H6760 152,525150UlkokierreMolemmatNone1,4
003H6761 15425150UlkokierreMolemmatNone2,2
003H6762 206,325150UlkokierreMolemmatNone3
003H6763 25825150UlkokierreMolemmatNone3,5
003H6767 3212,525150LaippaMolemmatNone8
003H6768 402025150LaippaMolemmatNone10
003H6769 502525150LaippaMolemmatNone12


Dokumentaatio



6 löydettyä julkaisua: 4 käyttö-/asennusohjeet and 2 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VICXA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Julkaisun numero: VICLM400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/04 2017
 
AV PN25 common
VICLB400_SP_AVP_PN25_Common.pdf (1,7 Mb), Julkaisun numero: VICLB400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 29/06 2015
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VICLE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Omavoimaiset säätölaitteet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotusongelmiin
VBLIB120_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VBLIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/09 2015