Paine- ja virtaussäätimet

AVPA



Omavoimainen paine-eron ylivirtaussäädin, jota ensisijaisesti käytetään kaukolämpöjärjestelmissä. Säädin avaa paine-eron noustessa.

Säädin sisältää säätöventtiilin sekä toimilaitteen varustettuna säätökalvolla ja paine-eron asetusjousella.


AVPA

Tekniset tiedot



TuotenumeroDNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila
(°C)
LiitäntätyyppiAsennuskohdeEsisäätöMin. Dp asetus
(bar)

AVPA

003H6593 15416150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,05
003H6594 206,316150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,05
003H6595 25816150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,05
003H6596 15416150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,2
003H6597 206,316150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,2
003H6598 25816150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,2
003H6599 3212,525150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,2
003H6600 401625150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,2
003H6601 502025150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,2
003H6602 15425150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,2
003H6603 206,325150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,2
003H6604 25825150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,2
003H6605 15425150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,3
003H6606 206,325150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,3
003H6607 25825150UlkokierreMissä tahansaAdjustable0,3
003H6608 3212,525150LaippaMissä tahansaAdjustable0,2
003H6609 402025150LaippaMissä tahansaAdjustable0,2
003H6610 502525150LaippaMissä tahansaAdjustable0,2
003H6611 3212,525150LaippaMissä tahansaAdjustable0,3
003H6612 402025150LaippaMissä tahansaAdjustable0,3
003H6613 502525150LaippaMissä tahansaAdjustable0,3


Dokumentaatio



7 löydettyä julkaisua: 5 käyttö-/asennusohjeet and 2 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VICXA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Julkaisun numero: VICLM400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/04 2017
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VICLA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV PN25 common
VICLB400_SP_AVP_PN25_Common.pdf (1,7 Mb), Julkaisun numero: VICLB400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 29/06 2015
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VICLE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Omavoimaiset säätölaitteet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotusongelmiin
VBLIB120_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VBLIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/09 2015