Paine- ja virtaussäätimet

AVDS



Omavoimainen paineenalennussäädin, jota käytetään pääasiassa höyry- ja kuumavesisovelluksiin aina 200°C lämpötiloihin.

Säädin on normaalisti auki ja sulkeutuu paineen kasvaessa.


AVDS

Tekniset tiedot



TuotenumeroDNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila
(°C)
LiitäntätyyppiAsennuskohdeEsisäätö

AVDS

003H6665 15125200UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6666 151,625200UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6667 153,225200UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6668 204,525200UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6669 256,325200UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6670 15125200UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6671 151,625200UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6672 153,225200UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6673 204,525200UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6674 256,325200UlkokierreMolemmatAdjustable


Dokumentaatio



8 löydettyä julkaisua: 6 käyttö-/asennusohjeet and 2 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VICXA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Julkaisun numero: VICLM400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/04 2017
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VICLG100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV seal pot
SP_SealPot_VICLH100.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VICLH100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VICLE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VICLK200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/06 2010
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Omavoimaiset säätölaitteet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotusongelmiin
VBLIB120_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VBLIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/09 2015