AVA



Omavoimainen ylivirtausventtiili, jota käytetään lähinnä kaukolämmön järjestelmissä. Säädin on normaalisiti kiinni ja aukeaa paineen noustessa.
Säädin sisältää säätöventtiilin sekä toimilaitteen varustettuna säätökalvolla ja paineasetusjousella.


AVA

Tekniset tiedot



TuotenumeroDNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila
(°C)
LiitäntätyyppiAsennuskohdeEsisäätö

AVA

003H6614 15425150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6615 206,325150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6616 25825150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6620 15425150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6621 206,325150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6622 25825150UlkokierreMissä tahansaAdjustable
003H6626 3212,525150LaippaMissä tahansaAdjustable
003H6627 402025150LaippaMissä tahansaAdjustable
003H6628 502525150LaippaMissä tahansaAdjustable
003H6629 3212,525150LaippaMissä tahansaAdjustable
003H6630 402025150LaippaMissä tahansaAdjustable
003H6631 502525150LaippaMissä tahansaAdjustable


Dokumentaatio



6 löydettyä julkaisua: 4 käyttö-/asennusohjeet and 2 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VICXA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Julkaisun numero: VICLM400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/04 2017
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VICLE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VICLK200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/06 2010
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Omavoimaiset säätölaitteet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotusongelmiin
VBLIB120_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VBLIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/09 2015