Paine- ja virtaussäätimet

AVD



Omavoimainen painealennussäädin, jota ensisijaisesti käytetään kaukolämpöjärjestelmissä. Säädin on normaalisti auki ja sulkee paineen noustessa.




The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and a spring for pressure setting.


AVD

Tekniset tiedot



TuotenumeroDNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila
(°C)
LiitäntätyyppiAsennuskohdeEsisäätö

AVD

003H6644 15425150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6645 206,325150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6646 25825150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6650 15425150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6651 206,325150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6652 25825150UlkokierreMolemmatAdjustable
003H6659 3212,525150LaippaMolemmatAdjustable
003H6660 402025150LaippaMolemmatAdjustable
003H6661 502525150LaippaMolemmatAdjustable
003H6662 3212,525150LaippaMolemmatAdjustable
003H6663 402025150LaippaMolemmatAdjustable
003H6664 502525150LaippaMolemmatAdjustable


Dokumentaatio



7 löydettyä julkaisua: 5 käyttö-/asennusohjeet and 2 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VICXA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Julkaisun numero: VICLM400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/04 2017
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VICLA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VICLE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VICLK200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/06 2010
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Omavoimaiset säätölaitteet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotusongelmiin
VBLIB120_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Julkaisun numero: VBLIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/09 2015