VGS



VGS on kaksisuuntainen paineella laukeava kierreventtiili höyrylle, joka voidaan yhdistää:
- AVT-lämpötoimilaitteisiin
- STM-turvalämpötutkaimiin
- STL-turvalämpörajoittimiin
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 sähköisiin toimilaitteisiin
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 sähköisiin toimilaitteisiin, joissa on jousipalautus

Yhdistettynä AVT-lämpötoimilaitteisiin ja AVM(E) sähköisiin toimilaitteisiin voidaan venttiiliä käyttää lähinnä lämpötilan säätöön höyrylle tai enintään 200-asteiselle (C) vedelle.


VGS

Tekniset tiedot



TuotenumeroDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila.
(°C)
Virtausaukkojen lkm
(-tie)
LiitäntätyyppiIskunpituus
(mm)

VGS

065B0786 151252002Ulkokierre3
065B0787 151.6252002Ulkokierre3
065B0788 153.2252002Ulkokierre5
065B0789 204.5252002Ulkokierre5
065B0790 256.3252002Ulkokierre5


Dokumentaatio



8 löydettyä julkaisua: 5 käyttö-/asennusohjeet and 3 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VICXA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Julkaisun numero: VICLM400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/04 2017
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VICLE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/04 2008
 
AV Valve insert
VICLJ300_SP_ValveInsert.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VICLJ300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 30/09 2014
 
VG, VGF, VGS, VGU, VGUF (Generation 2006)
VIJLP200_VG-VGF-VGS-VGU-VGUF.pdf (0,9 Mb), Julkaisun numero: VIJLP200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 30/11 2015
 


Yleisesite
 
Danfoss Moottoriventtiilit
VB00C620_Moottoriventtiilit.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VB00C620, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 18/06 2012
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Sähkötoimilaitteelliset säätöventtiilit ratkaisevat käyttökohteiden haasteet
VBLHG120_MCV_Leaflet_low.pdf (6,2 Mb), Julkaisun numero: VBLHG120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/09 2015