Lämmönsiirtimet

XB 10, 2-vetoiset



Kaukolämpöjärjestelmiin suunnitellut juotetut, XB 10 2-vetoiset levylämmönsiirtimet ovat muotoilultaan kompakteja ja niiden lämmönsiirto-ominaisuudet ovat erinomaisia.

Ne sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen sekä LVI-, jäähdytys- ja teollisuussovelluksiin.



XB 10, 2-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XB 10-2

004B3010 XB 10-2-20/2025UlkokierreG 1 A x 50mm220/20
004B3013 XB 10-2-26/2625UlkokierreG 1 A x 50mm226/26
004B3015 XB 10-2-30/3025UlkokierreG 1 A x 50mm230/30
004B3018 XB 10-2-36/3625UlkokierreG 1 A x 50mm236/36
004B3020 XB 10-2-40/4025UlkokierreG 1 A x 50mm240/40
004B3023 XB 10-2-46/4625UlkokierreG 1 A x 50mm246/46
004B3025 XB 10-2-50/5025UlkokierreG 1 A x 50mm250/50
004B3028 XB 10-2-56/5625UlkokierreG 1 A x 50mm256/56
004B3030 XB 10-2-60/6025UlkokierreG 1 A x 50mm260/60


Dokumentaatio



5 löydettyä julkaisua: 4 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Julkaisun numero: VIKAA43S, Kieli: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 26/09 2012
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIKAG200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIKAH300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 21/08 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014