XB 10, 1-vetoiset



Kaukolämpöjärjestelmiin suunnitellut juotetut, XB 10 1-vetoiset levylämmönsiirtimet ovat muotoilultaan kompakteja ja niiden lämmönsiirto-ominaisuudet ovat erinomaisia.

Ne sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen sekä LVI-, jäähdytys- ja teollisuussovelluksiin.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XB 10, 1-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XB 10-1

004B1004 XB 10-1-825UlkokierreG 1 A x 50mm18
004B1005 XB 10-1-1025UlkokierreG 1 A x 50mm110
004B1008 XB 10-1-1625UlkokierreG 1 A x 50mm116
004B1010 XB 10-1-2025UlkokierreG 1 A x 50mm120
004B1013 XB 10-1-2625UlkokierreG 1 A x 50mm126
004B1015 XB 10-1-3025UlkokierreG 1 A x 50mm130
004B1018 XB 10-1-3625UlkokierreG 1 A x 50mm136
004B1020 XB 10-1-4025UlkokierreG 1 A x 50mm140
004B1025 XB 10-1-5025UlkokierreG 1 A x 50mm150
004B1030 XB 10-1-6025UlkokierreG 1 A x 50mm160
004B1035 XB 10-1-7025UlkokierreG 1 A x 50mm170


Dokumentaatio



5 löydettyä julkaisua: 4 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Julkaisun numero: VIKAA43S, Kieli: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 26/09 2012
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIKAG200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIKAH300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 21/08 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014