003L5035



AVPL

003L5035

Tekniset tiedot



Tuotekoodi 003L5035 
DN 15 
kvs 1  m3/h
PN 16  bar
Väliaine Kiertovesi 
Väliaineen min. lämpötila. 2  °C
Väliaineen maks. lämpötila 120  °C
Liitäntätyyppi Ulkokierre 
Liitäntäkoko G 3/4 A 
Asennuskohde Paluu 
Materiaali Brass 
Toiminta Paine-ero- ja virtaussäädin 
Esisäätö Adjustable 
Min. Dp asetus 0,05  bar
Maks. Dp asetus 0,25  bar
Maks. Dp 4,5  bar
Min. kavitointikerroin 0,5 

Lisävarusteet



003L8152 Impulse Tubes